Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Se videoen
ACTIVE Cockpit er til brug i en produktionsfacilitet til at registrere, behandle og visualisere alle relevante data i et produktionsanlæg.

ACTIVE Cockpit

Redesignet frontend skaber endnu mere digital transparens for bæredygtig forbedring af produktionen og er endnu nemmere at bruge.

Yderligere oplysninger
LED-standardsystemlamper

LED-standardsystemlamper - en ny tilgangsmåde til ergonomisk belysning

Sammenlignet med aktuelle LED-systemlamper er de 50% lysere og bruger 20% mindre energi.
Og kræver halvdelen af investeringen takket være den innovative aktivering for trelampekonfigurationen.

Til online-kataloget
Forklarende video om Bosch Rexroths manuelle produktionssystemer

Få mere at vide om flowrack-systemerne fra Bosch Rexroth.

Se videoen
Få vist en effektiv arbejdsstation med ergonomisk materialeforsyning fra Bosch Rexroth

Kom på omgangshøjde med jeres manuelle produktion

Find de rigtige løsninger til jeres manuelle eller halvautomatiske linjer.

Til onlinekataloget

FORM DIT LEAN-VÆRKSTEDSGULV
med Rexroths manuelle produktionssystemer

Den største bekymring ved moderne produktion er at undgå spild. MPS manuelle produktionssystemer fra Rexroth er udviklet i overensstemmelse med aspekter for lean-produktion, hvilket muliggør enkel og hurtig planlægning og implementering af lean-produktions-installationer.

Kravene til moderne lean-produktion er mere end blot at fokusere på individuelle moduler. Faktisk kommer et integreret system med et ensartet implementeringskoncept i forreste række. Hos Rexroth afspejles dette koncept af MPS-filosofien.


Design din egen individuelle arbejdsstationsløsning

Skab de bedste arbejdsstationer

Bosch Rexroths montageteknik indeholder et bredt udvalg af alternative løsninger indenfor manuelle produktionssystemer til at oplagre og levere materialer uanset virksomhed (butik, handel eller industri). Vi kan hjælpe dig i processen med at opbygge effektive og ergonomiske arbejdsstationer med det rette materialeflow, indeholdende løfteanordninger, belysning, displays og ESD-beskyttelse.

Vores rammer til din effektive produktion

Medarbejder, som arbejder med Bosch Rexroths Engineering Software MTpro

Service og processer

Ved hjælp af vores MTpro design- og konstruktionssoftware hjælper vi jer gennem hele implementeringsprocessen. Vi vil også guide jer gennem hele lean-produktionsprocessen. MPS-filosofien afrundes af Bosch Rexroths korte leveringstider og procesfleksibilitet, så I kan gøre jeres ideer om lean-produktion til virkelighed uden spild.

Bosch Rexroth-arbejdsstationer med manuelt tilsluttet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean-fremstilling

På baggrund af de tre søjler i de manuelle produktionssystemer, der omfatter arbejdsstationer, materialeforsyning og linket imellem disse, kan I fx oprette arbejdsstationer samt hele produktionslinjer, der hurtigt kan tilpasses jeres opgaveindhold og udføres på en yderst effektiv måde og undgå spild i overensstemmelse med principperne i "lean".

Mand, som står ved arbejdsbænk

Ergonomi

Et ergonomisk design for en arbejdsstation spiller en afgørende rolle i reduktion af spild i produktionen. Set fra et ergonomisk aspekt ligger hovedfokus på medarbejderen. Derfor er arbejdsstationer fra Bosch Rexroth designet, så de passer til hver enkelt medarbejder og ikke den anden vej rundt.

Bosch Rexroths piktogram for ESD

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger udvikles som følge af elektrisk opladning, der genereres ved friktion på forskellige materialer eller ved induktion i elektriske felter. De kan derefter aflade og beskadige eller ødelægge følsomme komponenter. Vi tilbyder et stort udvalg af produkter til at beskytte jeres produkter mod skader forårsaget af ESD.

Produktoverblik, manuelle produktionssystemer

Bosch Rexroth-arbejdsbænk med drejestol og skuffeskab

Kundetilpassede arbejdsstationer

Med MPS kan I fleksibelt designe jeres egen individuelle arbejdsstationsløsning.

Vælg mellem kundetilpassede produkter, som gør det muligt for jer at sammensætte den perfekte løsning ved hjælp af mange parametre. Eller vælg blandt standardprodukter med faste dimensioner.

Derudover er der et omfattende program med tilbehør bestående af belysning af arbejdsstationer, strømforsyning, højdejustering, information og placering af værktøj samt ESD-komponenter og justerbare arbejdsstole.

Jeres fordele.

  • Målrettet og optimeret brug af kapacitet
  • Arbejd med reduceret træthed
  • Øget produktivitet
  • Motiverede medarbejdere

Få mere at vide om det komplette portfolio i vores pdf-katalog

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Materialeforsynings- og Fifio-station fra Bosch Rexroth

Manuel forbindelse

Få mere at vide om hele udvalget af produkter til jeres manuelle processer.

Når der er tale om mange produktvarianter, kan materialeshuttles, der tilpasses arbejdsstationerne, gøre det muligt for jer på forhånd at indsætte en materialeshuttle med de tilhørende dele til hver enkelt variant.

Logistik med materielshuttles bruges til manuelt at forbinde en supermarkedshylde med arbejdsstationer, til at forbinde to arbejdsstationer eller produktionsøer eller til at forsyne arbejdsstationer med materiale fra et supermarked.

FiFo-stationer kan sammenlignes med et supermarked for materialeshuttles. Supermarkedets størrelse kan nemt og hurtigt tilpasses jeres individuelle behov gennem modulskinnesystemet.

EcoFlow komponenter bruges til at implementere materialeflow-systemer på arbejdsstationer og til at forbinde arbejdsstationer såvel som i lager- og idriftsættelsesområdet. EcoFlow letter belastningen for medarbejderne, fordi produkter og emnepaller transporteres på manuelle glidesektioner.

Få mere at vide om det komplette portfolio i vores pdf-katalog

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Flowrack-system fra Bosch Rexroth

Materialeforsyning

Rexroth materialeforsynings- og flowrack-systemer tilbyder en bred vifte af muligheder for opbevaring og levering af materialer og kasser, uanset segment.

Uanset om det er handel, profession eller industri: Flowrack-systemer kan bruges som en supermarkedshylde på et centralt punkt eller til direkte levering af materialekasser ved arbejdsstationen.

Jeres fordele:

  • Økonomisk takket være forskellige transportbånd og ruller
  • Universal med kundespecificeret udstyr og dimensioner
  • Fremtidssikret ved nem konvertering og udvidelse
  • Tydeligt design takket være farvede ruller i transportbåndene (kanban)
  • Effektiv ved inkorporering af FiFo-princippet

Få mere at vide om det komplette portfolio i vores pdf-katalog

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Bosch Rexroth-EcoShape rørformet ramme til materialeforsyning

Rørformede rammer

EcoShape: Næste level inden for rørformede rammesystemer

EcoShapes rørformede system afrunder bogstaveligt talt aluminiumsprofilporteføljen, da det muliggør nemme forbindelser mellem firkantede og runde elementer. T-slot systemet er fuldt kompatibelt med Rexroths aluminiumsrammesystem og manuelle produktionssystemer.

Opret individuelle løsninger på en lean måde til udstyr som fx arbejdsstationer, materialetransport eller flowracks i overensstemmelse med poka-yoke- og Kaizen-principperne.

Komponenterne til det rørformede rammesystem er inkluderet i Rexroths MTpro design- og konstruktionssoftware og er slående nemt at skære, samle og håndtere. Dette sparer tid og omkostninger, når I designer og opsætter jeres system.

Vigtigste funktioner:

  • Forbindelser kan kombineres med EcoShape D28L og D28L, N10 runde rør samt D28 rundt rør
  • Poka-yoke-system til nem og sikker installation af forbindelser
  • Drejelåse til sikre samlinger
  • Positiv sammenkobling

Få mere at vide om EcoShape

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Anvendelse af dynamiske siddepladser og deres typiske bevægelsessekvenser under arbejdet

Drejestole

I kan nemt optimere det ergonomiske layout på jeres arbejdsstationer og forbedre fysisk trivsel og produktivitet.

Mange mennesker tilbringer størstedelen af ​​deres liv ved deres arbejdsstation – især i produktionssektoren. Ergonomi og en sund kropsholdning er vigtig for jeres medarbejdere, mens de arbejder ved produktionslinjer, maskiner eller transportbånd. En god drejelig, justerbar arbejdsstol skal yde optimal støtte til dynamisk siddende medarbejdere, hvis det skal fremme sundheden for dem, der bruger den. Den skal kunne tilpasses den enkelte bruger og de typiske bevægelser, der foretages under arbejdet.

Vigtigste funktioner:

  • Design for stol til alle anvendelsesområder
  • Understøtter rygradens S-form, lændestøtte
  • Fremmer dynamiske siddepladser gennem synkrone teknikker og vægtregulering
  • Udtrækkelige betjeningselementer til nem justering
  • Brug af miljøvenlige materialer
  • Ergonomisk tilbehør

Få mere at vide om dynamiske siddepladser

Onlinekatalog
Onlinekatalog
Medarbejdere, der står foran ACTIVE Cockpit fra Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

Softwareløsningen til jeres kontinuerlige forbedringsproces – levering og visualisering af produktionsdata i realtid

Som en interaktiv softwareløsning behandler og visualiserer ACTIVE Cockpit produktionsdata i realtid. ACTIVE Cockpit netværker IT-applikationer såsom produktionsplanlægning, kvalitetsdatastyring og e-mailing med softwarefunktionaliteten på maskiner og anlæg. Oplysningerne er grundlaget for beslutninger og procesforbedringer.

Jeres fordele:

  • Alle relevante oplysninger i realtid er til enhver tid tilgængelige for alle
  • Intelligent netværk sparer informationstid
  • Mere effektive forbedringsprocesser gennem klar analyse og afgørende definition af opgaver med ACTIVE Cockpit
  • Hurtig og nem at udvide med følgende apps: Value stream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

Få mere at vide om ACTIVE Cockpit

Onlinekatalog
Onlinekatalog

Få mere at vide om effektiv materialeforsyning inden for fremtidens fabrik

ACTIVE Shuttle hjælper med at øge automatiseringen af ​​jeres intralogistikprocesser og materialeforsyning. ACTIVE Shuttle Management System (AMS) muliggør yderst fleksibel ordrehåndtering, hvor ordrer kan indtastes manuelt eller automatisk fodres via et tredje system.

Gå til ACTIVE Shuttle

Succeshistorier

ACTIVE Cockpit-applikation til lagerlogistik hos Bosch Thermotechnology

Mere gennemskuelighed på lageret

ACTIVE Cockpit behandler og visualiserer nøgletal for logistik i realtid.

Succeshistorie, manuelle produktionssystemer LTI/Levitec

Øget produktivitet ved kortere cyklustider

Praktiske lean-produktionsenheder bestående af rørformede EcoShape-ramme-system og aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth til produktion af højhastighedsdrev.

Succeshistorie, manuelle produktionssystemer Berlinger

Sunde medarbejdere er mere produktive

Ergonomisk, højdejusterbart samlebånd fra Bosch Rexroth sikrer fleksible og effektive produktionsprocesser for forseglet emballagesystemer.